??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2106-1201 - Borna de paso para 2 conductores; c/palanca y Push-in CAGE CLAMP® (CL.CE.); 6 mm²; con orificio de prueba; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2106-1201
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
6.00 mm²
Conductor rígido
0.5 - 10 mm²
Conductor rígido, directamente enchufable
1 - 10 mm²
Conductor flexible
0.5 - 10 mm²
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
2.5 - 10 mm²
Longitud de pelado
13 - 15 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Ancho de la dimensión de trama
7.50 mm
Altura de montaje más baja posible
32.90 mm
Longitud
74.80 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
Peso
g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
Tensión de dimensionamiento
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Corriente nominal
41.00 A
Categoría de sobretensión
III
Grado de ensuciamniento
3
GTIN
Número de Aduanas
85369010000
País de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
Designación de producto del fabricante
Borna de paso para 2 conductores
Descripción del producto del fabricante
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.50 mm²
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
10.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.50 mm²
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
10.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.50 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
10.00 mm²
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
2.50 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
10.00 mm²
Número de puntos de sujeción por piso
2
Número de pisos
1
Pisos puenteados internamente
Nein
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push In connection
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push In connection
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
Ejecución a prueba de explosión EEx e
Nein
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2106-1201
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
1.311 W
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
41.000 A
AWG de trenzado fino min.
20
AWG de trenzado fino máx.
8
min. Longitud de pelado
13.00 mm
max. Longitud de pelado
15.00 mm
Terminal de nombre de símbolo
E00226
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD