??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2105L PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-20921_LA-A
Part No.
0230-20921_LA-A
Model Number
2105L
Primary
134
Secondary
215-56C
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
polegada
Bore
0.938
Description
2105L 50/1 WR 48CZ 0.938
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.500 polegada
Output Type
Hollow Bore
C.D.
2.063 polegada
C.D.1
1.334 polegada
A
3.635 polegada
A1
2.635 polegada
B
1.500 polegada
B1
1.186 polegada
D
2.437 polegada
D1
1.562 polegada
E
5.870 polegada
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 polegada
I2
3.272 polegada
N
4.350 polegada
N2
3.875 polegada
S
5.560 polegada
T
2.780 polegada
T1
1.560 polegada
U
0.93875 polegada
X Keyway
1/4 x 1/8 polegada
Y
5/16NC x 1/2 polegada
Q1
5.860 polegada
Q2
4.130 polegada
Wt.
0 Lbs
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD