??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2104 PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-19681_LA-LR
Part No.
0230-19681_LA-LR
Model Number
2104
Primary
134
Secondary
214-56C
Ratio
Style
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
0.875 Pouce
Description
2104 50/1 WR 48CZ Double Output
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.500 Pouce
Output Type
Shaft
C.D.
2.063 Pouce
C.D.1
1.334 Pouce
A
3.635 Pouce
A1
2.635 Pouce
B
1.500 Pouce
B1
1.186 Pouce
D
2.437 Pouce
D1
1.562 Pouce
E
5.870 Pouce
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Pouce
I2
3.272 Pouce
N
4.350 Pouce
N2
3.875 Pouce
S
8.500 Pouce
T
4.250 Pouce
T1
1.56 Pouce
U
0.8754 Pouce
V1
2.185 Pouce
V2
1.960 Pouce
W
1.950 Pouce
X Keyway
3/16 x 3/32
Y
1.920 Pouce
Q1
5.860 Pouce
Q2
4.130 Pouce
AA
4.0000 Pouce
BB
2.0000 Pouce
CC
2.0000 Pouce
DD
1.0000 Pouce
EE
3/8-16UNC - 2B Pouce
FF
0.500 Pouce
GG
0.700 Pouce
HH
5.0000 Pouce
JJ
2.5000 Pouce
KK
2.8750 Pouce
LL
1.4375 Pouce
MM
3/8-16UNC - 2B Pouce
NN
0.7000 Pouce
OO
0.7000 Pouce
Wt.
0 Lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés