카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2104-DN15-SD46-SD42-050 Nein Nein A,B - 0
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/pneumatisch/2104dinschweiss.prj},{NB=2104-DN15-SD46-SD42-050 Nein Nein A,B - 0},{PPATH=2104sbl.prj},{DN=15},{DWST=0},{NORM=DIN 11850},{DN1=40},{D1=41,0x1,5 },{LTA1=SD46},{DN2=15},{D2=19,0x1,5 },{LTA2=SD42},{ANTG=050},{KV=5.5},{AN=Nein},{ATEX=Nein},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SD46},{LTA2G=SD42},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{NR=187},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8695-8697'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']},{DIST1=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2104-DIN - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT weld end DIN
Bill of material
2104-DN15-SD46-SD42-050 Nein Nein A,B - 0
Diaphragm size
15
15
Port standard
DIN 11850
Orifice main pipe
40
40
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
41,0x1,5
41,0x1,5
Bürkert-Code main pipe
SD46
SD46
Orifice branch
15
15
Branch D2xS2/C2xD2xS2
19,0x1,5
19,0x1,5
Bürkert-Code branch
SD42
SD42
Actuator size
050
050
Piloting
Nein
Ja
Nein
Ja
ATEX version
Nein
Ja
Nein
Ja
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성