카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VS-DIN-DN20-SD43-070-A/B--
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/pneumatisch/2103-vs-din.prj},{NB=2103-VS-DIN-DN20-SD43-070-A/B--},{PPATH=2103sblvs.prj},{DN=20},{NORM=DIN 11850},{DN1=20},{D=23.0x1.5},{LTA=SD43},{ANTG=070},{WW=A/B},{DWST=EA},{KV=10.0},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{KH=1.000},{NR=49},{ANTYV=-},{ANTYVB='-'},{DIST1=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 99
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2103-VS-DIN - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8-50, DIN
Bill of material
2103-VS-DIN-DN20-SD43-070-A/B--
Diaphragm size
20
20
Port standard
DIN 11850
nominal diameter port connection
20
20
Port Connection DxS
23.0x1.5
23.0x1.5
mm
Bürkert-Code port connection
SD43
SD43
Actuator size
070
070
Circuit function
A/B
A/B
Prepared for Controller of type...
-
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성