??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 96
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Buerkert
Description
2103-VP-ISO - Vanne à membrane 2/2 à actionnement pneumatique avec corps en acier inoxydable ISO
Nomenclature
2103-VP-ISO---DN50-SA47-130-0-EA-48-8690
Nombre d'identification
Taille de diaphragme
connexion standard
ISO 4200
nominal diameter port connection
Raccordement fluidique DxS
mm
Bürkert-Code port connection
Taille de l'actionneur
Fonction
Matériau du joint
Prepared for Controller of type...
Poids
kg
DIST1
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés