카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VP-DIN---DN50-SD47-130-0-EA-48-8690
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/pneumatisch/2103-vp-din.prj},{NB=2103-VP-DIN---DN50-SD47-130-0-EA-48-8690},{PPATH=2103sblvpdin.prj},{BUNR=-},{DN=40},{NORM=DIN 11850},{DN1=50},{D=53.0x1.5},{LTA=SD47},{ANTG=130},{WW=0},{DWST=EA},{KV=44.0},{BPAB=-},{BPEA=10.0},{KH=1.000},{NR=48},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691','8692','8693','8694'},{CNSMASSEXACT=6.632},{ATEX=nein},{DIST1=7.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2103-VP-DIN - Manually operated 2-way Diaphragm Valve with stainless steel body
Bill of material
2103-VP-DIN---DN50-SD47-130-0-EA-48-8690
Bürkert-ITEM-No.
-
-
Diaphragm size
40
40
Anschlussnorm
DIN 11850
nominal diameter port connection
50
50
Port Connection DxS
53.0x1.5
53.0x1.5
mm
Bürkert-Code port connection
SD47
SD47
Actuator size
130
130
Circuit function
0
0
Sealing material
EA
EA
Prepared for Controller of type...
8690
8691
8692
8693
8694
8690
8691
8692
8693
8694
Weight
6.632
6.632
kg
DIST1
7.000
7.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성