카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VP-ASME---DN50-SODI-130-0-EA-36-8690
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/pneumatisch/2103-vp-asme.prj},{NB=2103-VP-ASME---DN50-SODI-130-0-EA-36-8690},{PPATH=2103sblvp.prj},{BUNR=-},{DN=40},{NORM=ASME BPE},{DN1=50},{D=50.8x1.65},{LTA=SODI},{ANTG=130},{WW=0},{DWST=EA},{KV=40.0},{BPAB=-},{BPEA=10.0},{KH=1.000},{NR=36},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691','8692','8693','8694'},{CNSMASSEXACT=6.940},{ATEX=nein},{DIST1=7.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2103-VP-ASME - 2/2-way Diaphragm Valve tube valve body ASME
Bill of material
2103-VP-ASME---DN50-SODI-130-0-EA-36-8690
Ident number
-
-
Diaphragm size
40
40
Anschlussnorm
ASME BPE
nominal diameter port connection
50
50
Port Connection DxS
50.8x1.65
50.8x1.65
mm
Bürkert-Code port connection
SODI
SODI
Actuator size
130
130
Circuit function
0
0
Sealing material
EA
EA
Prepared for Controller of type...
8690
8691
8692
8693
8694
8690
8691
8692
8693
8694
Weight
6.940
6.940
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성