??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2102L PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-20561_DL-A
Part No.
0230-20561_DL-A
Model Number
2102L
Primary
131
Secondary
215-56C
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Дюйм
Bore
0.938 Дюйм
Description
2102L 50/1 WR 0.938
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500 Дюйм
Output Type
Hollow Bore
C.D.
2.063 Дюйм
C.D.1
1.334 Дюйм
A
3.635 Дюйм
A1
2.635 Дюйм
B
1.500 Дюйм
B1
1.186 Дюйм
D
2.437 Дюйм
D1
1.562 Дюйм
E
5.870 Дюйм
F
1.670 Дюйм
G
0.500 Дюйм
H
1.760 Дюйм
I
3.820 Дюйм
J Keyway
1/8 x 1/16 Дюйм
K
1.500 Дюйм
S
5.560 Дюйм
T
2.780 Дюйм
T1
1.560 Дюйм
U
0.93875 Дюйм
X Keyway
1/4 x 1/8 Дюйм
Y
5/16NC x 1/2
Q1
5.860 Дюйм
Q2
4.130 Дюйм
Wt.
0 Lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей