??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21026020 - ステンレス(+-)ナベ タッピンねじ(2種ガイド・BRP形G=60)
部品表
21-02-6020-0040-0900
サイズ
4
長さ
90
品番
21-02-6020-0040-0900
品番
3-2-K20-040090
ピッチ
1.41 mm
十字穴の番号
2
直径
7 mm
公差-dk
-0.5
2.6 mm
公差-k
+-0.15 mm
長さ
60 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)