??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21021520 - ステンレス(+-)ナベ タッピンねじ(2種ガイド・BRP形G=15)
部品表
21-02-1520-0040-0300
サイズ
4
長さ
品番
ピッチ
1.41 mm
十字穴の番号
2
直径
7 mm
公差-dk
-0.5
2.6 mm
公差-k
+-0.15 mm
長さ
15 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)