??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21020540 - Stainless(+-) Pan head Tapping Screw(2guide with neck, BNRP)
Bill of material
21-02-0540-0040-0300
Size
4
Length
Order number
Pitch
1.41 mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
7 mm
tolerance-dk
-0.5
Width
2.6 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Length
5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей