??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2102050H - Stainless(+) Small Counter sunk D=7 Tapping Screw(2guide, BRP)
Bill of material
21-02-050H-0040-0200
Size
4
Length
Order number
Pitch
1.41 mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
7 mm
tolerance-dk
-0.5
Width
2.3 mm
tolerance-k
-0.3 mm
Length
5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés