??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21020508 - Stainless(+) Small Truss Tapping Screw G=5(2guide, BRP)
Bill of material
21-02-0508-0040-0250
Size
4
Length
25
Order number
21-02-0508-0040-0250
Pitch
1.41 mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
8 mm
tolerance-dk
-0.5
Width
2.5 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Length
5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей