??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21020503 - Stainless(+) Truss Tapping Screw(2guide, BRP)
Bill of material
21-02-0503-0040-0350
Size
4
Length
Order number
Pitch
1.41 mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
9.4 mm
tolerance-dk
-0.5
Width
2.5 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Length
5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés