??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21020503 - ステンレス(+)トラス タッピンねじ(2種ガイド付きBRP形)
部品表
21-02-0503-0040-0350
サイズ
4
長さ
品番
ピッチ
1.41 mm
十字穴の番号
2
直径
9.4 mm
公差-dk
-0.5
2.5 mm
公差-k
+-0.15 mm
長さ
5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)