??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21020502 - ステンレス(+)丸皿 タッピンねじ G=5(2種ガイド付きBRP形)
部品表
21-02-0502-0040-0250
サイズ
4
長さ
25
品番
21-02-0502-0040-0250
ピッチ
1.41 mm
十字穴の番号
2
直径
8 mm
公差-dk
-0.5
3.2 mm
公差-k
-0.3 mm
長さ
5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)