21-02-0500-0045-0300
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tapping Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/tapping_screws/32200.prj},{NB=21-02-0500-0045-0300},{S=4.5},{L=30},{L1=15,20,25},{L2=20,25,30},{L3=20,25,30},{L4=12,15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L5=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L6=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75},{L7=30,35,40,45,50,55,60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 53
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21020500 - Stainless(+) Pan head Tapping Screw(2guide, BRP)
Bill of material
21-02-0500-0045-0300
Size
4.5
4.5
Length
30
30
Order number
21-02-0500-0045-0300
21-02-0500-0045-0300
Pitch
1.59
1.59
mm
Type of + Hole
2
2
Outside Diameter
8.0
8.0
mm
tolerance-dk
-0.6
-0.6
Width
2.9
2.9
mm
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
Length
5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성