??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
2102010H - Stainless(+) Small Counter sunk D=7 Tapping Screw(2-B-0)
Bill of material
21-02-010H-0040-0120
Size
4
Length
Order number
Pitch
1.41 mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
7 mm
tolerance-dk
-0.5
Width
2.3 mm
tolerance-k
-0.3 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей