??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21020108 - ステンレス(+)トラス小頭 タッピンねじ(2種B-0形)
部品表
21-02-0108-0040-0100
サイズ
4
長さ
品番
ピッチ
1.41 mm
十字穴の番号
2
直径
8 mm
公差-dk
-0.5
2.5 mm
公差-k
+-0.15 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)