??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21020106 - ステンレス(+)皿小頭 タッピンねじ(2種溝なしB-0形)
部品表
21-02-0106-0040-0100
サイズ
4
長さ
品番
ピッチ
1.41 mm
十字穴の番号
2
直径
6 mm
公差-dk
-0.5
2.3 mm
公差-k
-0.3 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)