카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2101-DIN-DN32-SD45-140-090-0-8690
Buerkert
Products (A - Z)
8071
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8071/2101-din.prj},{NB=2101-DIN-DN32-SD45-140-090-0-8690},{PPATH=2101sblschweiss.prj},{DN=32},{D=35.0x1.5},{LTA=SD45},{L=140.00},{ANTG=090},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=19.5},{KH=1.000},{SAA=N4},{NR=30},{LTACF=0},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691'},{DIST1=9.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2101-DIN - 2/2-way-Globe Valve with
Bill of material
2101-DIN-DN32-SD45-140-090-0-8690
Orifice size
32
32
Port Connection DSxWS
35.0x1.5
35.0x1.5
mm
Port connection
SD45
SD45
Actuator size
090
090
Circuit function
0
0
mm
Cv-Value-Water
19.5
19.5
m³/h
Prepared for Controller of type...
8690
8691
8690
8691
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성