??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21000102 - 鉄(+)丸皿 タッピンねじ(2種B-0形)
部品表
21-00-0102-0030-0160
サイズ
3
長さ
16
品番
21-00-0102-0030-0160
ピッチ
1.06 mm
十字穴の番号
2
直径
6 mm
公差-dk
-0.5
2.45 mm
公差-k
-0.3 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)