카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2100-DIN-DN32-SD45-090-0-8690
Buerkert
Products (A - Z)
2100
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2100/2100-din.prj},{NB=2100-DIN-DN32-SD45-090-0-8690},{PPATH=2100sbls.prj},{DN=32},{D=35.0x1.5},{LTA=SD45},{ANTG=090},{ANTGSAP=N},{WW=0},{KV=28},{NR=24},{GV=1},{LTAC=0},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691'},{DIST1=7.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2100-DIN - 2/2-way Angle-Seat Valve with DIN
Bill of material
2100-DIN-DN32-SD45-090-0-8690
Orifice size
32
32
mm
Port Connection DSxWS
35.0x1.5
35.0x1.5
mm
Port connection
SD45
SD45
Actuator size
090
090
Circuit function
0
0
mm
Cv-Value-Water
28
28
m³/h
Geometrie Variante Gehäuse
1
1
Prepared for Controller of type...
8690
8691
8690
8691
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성