피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CB5464-000
TE Connectivity
Connectors
Connector Backshells & Adapters_new
Unscreened
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/connector_backshellsadapters_new/unscreened/cb5464_000.prj},{NB=CB5464-000},{PN=CB5464-000},{SHA256=jZpsgtxAiqaRd1h/0SOQiakJc2xCPHHg2xQDq1IKoiA=},{INAME=CB54642d000},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-CB5464-000.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{TEINTERNAL=CB5464-000},{TEINTERNALDESCRIPTION=209M308-62J},{ADAPTERANGLE=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
209M308-62J
Bill of material
CB5464-000
Part Number
CB5464-000
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TE Internal #
CB5464-000
TE Internal Description
209M308-62J
Adapter Angle
Straight
Connector System
Cable-to-Cable
Sealable
No
Connector & Contact Terminates To
Wire & Cable
Backshell Material
Stainless Steel
Adapter Plating Material
Passivated (SAE AMS-QQ-P-35 or MIL-S-5002)
Operating Temperature Range
-65 - 200 C [ -85 - 392 F ]
Comment
For Specific shell size information, refer to Harnware™ or Catalog.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성