??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-3522/020-000 hasta 2092-3525/020-000 - Male connector with snap-in mounting feet Pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Lista de materiales
2092-3523/020-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
18.20 mm
Ancho
mm
Profundidad
30.00 mm
Color
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 7.2 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD