??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-3522/020-000 a 2092-3525/020-000 - Male connector with snap-in mounting feet Pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Lista materiale
2092-3523/020-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
18.20 mm
Larghezza
mm
Profondita
30.00 mm
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 7.2 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD