??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-3522/002-000 bis 2092-3525/002-000 - Stiftleiste Rastermaß 7,5 mm / 0,295 in
Stückliste
2092-3523/002-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
18.20 mm
Breite
mm
Tiefe
30.00 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 7.2 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen