??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2092-3522/002-000 à 2092-3525/002-000 - Male connector Pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Nomenclature
2092-3523/002-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
18.20 mm
Largeur
mm
Profondeur
30.00 mm
Couleur
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 7.2 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés