??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-3422 bis 2092-3425 - Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in
Stückliste
2092-3423
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
14.40 mm
Breite
mm
Tiefe
19.50 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm
Bohrlochdurchmesser
1.6 +0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen