??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-3402/005-000 a 2092-3405/005-000 - Plug with straight solder pin with fixing flange pin spacing 7,5 mm / 0.295 in
Lista materiale
2092-3403/005-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
19.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
14.40 mm
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5.5 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 4.57 mm
Dimensions
1.6 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD