??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2092-3402/005-000 aż do 2092-3405/005-000 - Plug with straight solder pin with fixing flange pin spacing 7,5 mm / 0.295 in
Lista materiałowa
2092-3403/005-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
19.50 mm
szerokość
mm
głębokość
14.40 mm
kolor
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5.5 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 4.57 mm
Dimensions
1.6 +0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD