??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-3172/200-000 a 2092-3175/200-000 - THR-Female connector eCOM with straight solder pin pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Lista materiale
2092-3173/200-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 2.5 mm²
Sezione
24 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
16.20 mm
Larghezza
mm
Profondita
13.40 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
Dimensions
1.6 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD