??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-3122 a 2092-3125 - connettore femmina passo 7,5 mm / 0.295 in
Lista materiale
2092-3123
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.2 - 2.5 mm²
Sezione
24 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
mm
Larghezza
mm
Profondita
13.40 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD