??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-3102/002-000 hasta 2092-3105/002-000 - Female connector with gripping plate and sliding Pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Lista de materiales
2092-3103/002-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 2.5 mm²
Sección
24 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
mm
Ancho
mm
Profundidad
13.40 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD