??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-1722 bis 2092-1732 - Lötstiftleiste, Lötstift Ø 1,4 mm, abgewinkelt, Rastermaß 5 mm
Stückliste
2092-1726
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
7.60 mm
Breite
mm
Tiefe
12.30 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
Bohrlochdurchmesser
1.6 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen