??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-1722/200-000 hasta 2092-1732/200-000 - Regleta de pines soldables, 1.4 mm Ø solder pin, acodada, Paso 5 mm
Lista de materiales
2092-1726/200-000
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
7.60 mm
Ancho
mm
Profundidad
12.30 mm
Color
negro
Peso
g
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
Dimensions
1.6 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD