??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2092-1722/200-000 aż do 2092-1732/200-000 - Solder pin strip, 1.4 mm Ø solder pin, angled, Pin spacing 5 mm
Lista materiałowa
2092-1726/200-000
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
7.60 mm
szerokość
mm
głębokość
12.30 mm
kolor
czarny
masa
g
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
Dimensions
1.6 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD