??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2092-1722 à 2092-1732 - Barrette de broches à souder, Broche à souder Ø 1,4 mm, Coudé, Pas 5 mm
Nomenclature
2092-1726
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
7.60 mm
Largeur
mm
Profondeur
12.30 mm
Couleur
noir
Poids
g
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
Dimensions
1.6 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés