??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-1702 hasta 2092-1712 - Conector macho THT, Pin soldable de 1,4 mm de diámetro, recta, Paso 5 mm
Lista de materiales
2092-1706
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
14.60 mm
Ancho
mm
Profundidad
2.80 mm
Color
negro
Peso
g
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 3.9 mm
Dimensions
1.6 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD