??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2092-1702 do 2092-1712 - wtyk THT, Pin lutowniczy Ø 1,4 mm, konstrukcja prosta, raster 5 mm
Lista materiałowa
2092-1706
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
14.60 mm
szerokość
mm
głębokość
2.80 mm
kolor
czarny
masa
g
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 3.9 mm
Dimensions
1.6 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD