??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-1702/200-000 bis 2092-1712/200-000 - THR-Stiftleiste, Lötstift Ø 1,4 mm, gerade, Rastermaß 5 mm
Stückliste
2092-1706/200-000
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
13.40 mm
Breite
mm
Tiefe
2.80 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 3.9 mm
Bohrlochdurchmesser
1.6 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen