??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-1702/200-000 a 2092-1712/200-000 - Connettore maschio THR, Pin a saldare Ø 1,4 mm, dritto, Passo pin 5 mm
Lista materiale
2092-1706/200-000
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
13.40 mm
Larghezza
mm
Profondita
2.80 mm
Colore
nero
Peso
g
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 3.9 mm
Dimensions
1.6 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD