??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-1632/024-000 hasta 2092-1638/024-000 - Conector macho de paso con bridas de fijación Paso 5 mm / 0.197 in
Lista de materiales
2092-1633/024-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
10 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
13.60 mm
Ancho
mm
Profundidad
31.80 mm
Color
gris claro
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 6.8 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD