??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-1632/024-000 bis 2092-1638/024-000 - Durchführungsstiftleiste mit Befestigungsflanschen Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
2092-1633/024-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
13.60 mm
Breite
mm
Tiefe
31.80 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 6.8 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen