??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2092-1632/024-000 aż do 2092-1638/024-000 - Panel feedthrough male connector with fixing flanges pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiałowa
2092-1633/024-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2 kV
Pollution degree
2
Current intensity
10 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
13.60 mm
szerokość
mm
głębokość
31.80 mm
kolor
jasnoszary
masa
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 6.8 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD