??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2092-1601 - Gripping plate 3- to 4-pole suitable for 5 mm pin spacing
Bill of material
2092-1601
Item-No.
2092-1601
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
20.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
0.80 mm
Color
lichtgrau
Weight
0.220 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)