??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-1601 - Gripping plate 3- to 4-pole suitable for 5 mm pin spacing
Lista materiale
2092-1601
Codice art.
2092-1601
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
20.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
0.80 mm
Colore
lichtgrau
Peso
0.220 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD