??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2092-1601 - Griffplatte 3- bis 4-polig passend für Rastermaß 5 mm
Stückliste
2092-1601
Bestell-Nr.
2092-1601
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
20.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
0.80 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
0.220 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen