??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2092-1522/020-000 a 2092-1526/020-000 - Male connector with snap-in mounting feet Pin spacing 5 mm / 0.197 in
Lista materiale
2092-1523/020-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
18.20 mm
Larghezza
mm
Profondita
30.00 mm
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.2 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD